Accent Track D90
WH481 Satin White (RAL 9003)
GR482 Satin Grey (RAL 9006)
BK482 Satin Black (RAL 9004)
BR401 Satin Cappuccino
BS410 Satin Brass
BZ410 Satin Bronze
PK400 Satinrosa
GN402 Satin salvia
Front ring in Housing color
Housing made of 65% post industrial recycled polycarbonate
T102 Layered Fine
T204 Brushes
T307 Rutig
T434 Vesica
T302 Woven Oval
Ingen ljusreglering
För DALI Interact (DIA)-system utan sensor, genomgående kabel
DIA-VLC (DALI with Interact indoor navigation)
För trådlöst Interact-system (WIA) utan sensor, via kablage
Inget
Flat Glass
Snoot
Honeycomb
Barndoor
Klicka på konfigurationsbilden för att zooma